Agarradera de soporte, 3,87 cm a 3,80 cm
L9635-100
Soporte, Agarradera de soporte para cable de cierre de varilla de malla dividida de argolla única, 3,85 a 3,50 cm, acero inoxidable 304- La carga de rotura es de 480 kg
- Las agarraderas de malla de cable de Leviton se construyen con resistencia, confiabilidad y fuerza de agarre necesarias para las exigentes aplicaciones de malla de cable de la actualidad
- Las agarraderas de soporte distribuyen el peso de los tendidos verticales o en pendiente de cable eléctrico y de fibra óptica, varillas metálicas, tuberías o mangueras en toda la longitud de la agarradera de manera que...