Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Agarradera de soporte, 3,87 cm a 3,80 cm

L9605-100

Soporte, Agarradera de soporte para cable de cierre de cordón de malla dividido con argolla de desplazamiento, 3,85 a 3,50 cm, acero inoxidable 304- La carga de rotura es de 4,500 kg

  • Las agarraderas de malla de cable de Leviton se construyen con resistencia, confiabilidad y fuerza de agarre necesarias para las exigentes aplicaciones de malla de cable de la actualidad
  • Las agarraderas de soporte distribuyen el peso de los tendidos verticales o en pendiente de cable eléctrico y de fibra óptica, varillas metálicas, tuberías o mangueras en toda la longitud de la agarradera de manera que...
Código UPC: 078477578575
País de origen: Reino Unido

Información sobre los productos