Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Agarradera de soporte, 8,9 cm a 10,16 cm

L9596-100

Soporte, Agarradera de soporte para cable de cierre de cordón de malla dividido de argolla doble, 8,90 a 10,10 cm, Acero inoxidable 304- La carga de rotura es de 10.900 kg

  • Las agarraderas de malla de cable de Leviton se construyen con resistencia, confiabilidad y fuerza de agarre necesarias para las exigentes aplicaciones de malla de cable de la actualidad
  • Las agarraderas de soporte distribuyen el peso de los tendidos verticales o en pendiente de cable eléctrico y de fibra óptica, varillas metálicas, tuberías o mangueras en toda la longitud de la agarradera de manera que...
Código UPC: 078477579237
País de origen: India
Enlace RoHS:

Información sobre los productos