Agarradera de soporte, 7,6 cm a 8,9 cm
L9595-100
Soporte, Agarradera de soporte para cable de cierre de cordón de malla dividido de argolla doble, 7,6 a 8,9 cm, Acero inoxidable 304- La carga de rotura es de 12.900 kg
- Las agarraderas de malla de cable de Leviton se construyen con resistencia, confiabilidad y fuerza de agarre necesarias para las exigentes aplicaciones de malla de cable de la actualidad
- Las agarraderas de soporte distribuyen el peso de los tendidos verticales o en pendiente de cable eléctrico y de fibra óptica, varillas metálicas, tuberías o mangueras en toda la longitud de la agarradera de manera que...