Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Agarradera de soporte, 3,85 a 4,50 cm

L9591-100

Soporte, Agarradera de soporte para cable de cierre de cordón de malla dividido de argolla doble, 3,85 a 4,85 cm, Acero inoxidable 304- La carga de rotura es de 4,55 kg

  • Las agarraderas de malla de cable de Leviton se construyen con resistencia, confiabilidad y fuerza de agarre necesarias para las exigentes aplicaciones de malla de cable de la actualidad
  • Las agarraderas de soporte distribuyen el peso de los tendidos verticales o en pendiente de cable eléctrico y de fibra óptica, varillas metálicas, tuberías o mangueras en toda la longitud de la agarradera de manera que...
Código UPC: 078477214022
País de origen: India

Información sobre los productos