Support Grip, 0.50-0.63"
L9585-100
Soporte, Agarradera de soporte para cable de cierre de cordón de malla dividido de argolla doble, 0.50-0.63", Acero inoxidable 304 - La carga de rotura es de 530 LB
- Las agarraderas de malla de cable de Leviton se construyen con resistencia, confiabilidad y fuerza de agarre necesarias para las exigentes aplicaciones de malla de cable de la actualidad
- Las agarraderas de soporte distribuyen el peso de los tendidos verticales o en pendiente de cable eléctrico y de fibra óptica, varillas metálicas, tuberías o mangueras en toda la longitud de la agarradera de manera que...