Support Grip, 2.00-2.50"
L9578-100
Support, Single Eye Split Mesh Lace Closing Cable Support Grip, 2.00-2.50", 304 Stainless Steel- Breakload is 3,400 LB
- Las agarraderas de malla de cable de Leviton se construyen con resistencia, confiabilidad y fuerza de agarre necesarias para las exigentes aplicaciones de malla de cable de la actualidad
- Las agarraderas de soporte distribuyen el peso de los tendidos verticales o en pendiente de cable eléctrico y de fibra óptica, varillas metálicas, tuberías o mangueras en toda la longitud de la agarradera de manera que...