Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Agarradera de soporte, 3,87 cm a 3,80 cm

L9575-100

Soporte, argolla única, cordones, tejido único, acero inoxidable, rango de diámetro de cable de 3,85 a 3,85 cm - La carga de rotura es 1610 LBS, argolla de 25 cm de largo, malla de 38 cm de largo
  • Las agarraderas de malla de cable de Leviton se construyen con resistencia, confiabilidad y fuerza de agarre necesarias para las exigentes aplicaciones de malla de cable de la actualidad
  • Las agarraderas de soporte distribuyen el peso de los tendidos verticales o en pendiente del cable eléctrico y de fibra óptica, las varillas metálicas, las tuberías o la manguera sobre el ent...
Código UPC: 078477213933
País de origen: India
Cumple con RoHS: sí, haga clic aquí

Información sobre los productos