Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí
L9555
DESCONTINUADO
Empaquetado con seguro, Malla cerrada, Tejido sencillo, Rendimiento estándar, Agarradera de soporte de malla de cable con - Rango de diámetro de cable de 1,25 a 1,49, Longitud
Las empuñaduras de seguridad de malla de cable de Leviton se construyen de forma resistente para brindar la resistencia, confiabilidad y fuerza de empuñadura necesarias para las demandantes aplicaciones de manejo de cables de la actualidad. Están diseñadas para distribuir tensión sobre una gran área de modo que puedan sostener, tirar o soportar firmemente el cable, la cuerda, la tubería o el cable de fibra óptica al que se aplican. Levi...
Empaquetado con seguro, Malla cerrada, Tejido sencillo, Rendimiento estándar, Agarradera de soporte de malla de cable con - Rango de diámetro de cable de 1,25 a 1,49, Longitud
Las empuñaduras de seguridad de malla de cable de Leviton se construyen de forma resistente para brindar la resistencia, confiabilidad y fuerza de empuñadura necesarias para las demandantes aplicaciones de manejo de cables de la actualidad. Están diseñadas para distribuir tensión sobre una gran área de modo que puedan sostener, tirar o soportar firmemente el cable, la cuerda, la tubería o el cable de fibra óptica al que se aplican. Las empuñaduras de seguridad de malla de cable son flexibles para sostener los productos utilizados para colocar el cable, la cuerda o la tubería en su lugar; soportarlo después de haberse instalado, evitar la extracción del cable o proporcionar alivio de tensión que reduzca el arco de flexión en puntos de conexiones o terminaciones del cable. Disponible en una amplia selección de opciones de estilo, entrelazado, acoplamiento y cables diseñadas para cumplir los máximos estándares de resistencia, flexibilidad, durabilidad y longevidad.
Código UPC: 078477970911
País de origen: México
Información sobre los productos
Especificaciones del material
Material de la malla: cable de bronce estañado
Especificaciones mecánicas
Aprox. Resistencia a la rotura: 1.920
Longitud de empaque: 41 cm
Rango de cables: 1,25 - 1,49
Rendimiento: estándar
Tipo de argolla: empaque con seguro
Longitud de la malla: 33 cm
Estilo de malla: cerrado
Tejido: sencillo
Factor de seguridad de la carga de trabajo (kg): 192
Características del producto
Tipo de producto: empuñadura de soporte
Normas y certificaciones
Normas y certificaciones: CSA
Garantía: limitada a 2 años
Al hacer clic en “Aceptar todas las cookies”, acepta el almacenamiento de cookies dentro de su dispositivo para mejorar la navegación dentro del sitio, analizar su uso y personalizar nuestros esfuerzos de marketing. Para más información consulte nuestra política de privacidad.
Centro de preferencia de la privacidad
Su privacidad
Cookies de rendimiento
Cookies de funcionalidad
Cookies dirigidas
Cookies estrictamente necesarias
Su privacidad
Cuando visita cualquier sitio web, el mismo podría obtener o guardar información en su navegador, generalmente mediante el uso de cookies. Esta información puede ser acerca de usted, sus preferencias o su dispositivo, y se usa principalmente para que el sitio funcione según lo esperado. Por lo general, la información no lo identifica directamente, pero puede proporcionarle una experiencia web más personalizada. Ya que respetamos su derecho a la privacidad, usted puede escoger no permitirnos usar ciertas cookies. Haga clic en los encabezados de cada categoría para saber más y cambiar nuestras configuraciones predeterminadas. Sin embargo, el bloqueo de algunos tipos de cookies puede afectar su experiencia en el sitio y los servicios que podemos ofrecer. Más información
Cookies de rendimiento
Activa
Estas cookies nos permiten contar las visitas y fuentes de circulación para poder medir y mejorar el desempeño de nuestro sitio. Nos ayudan a saber qué páginas son las más o menos populares, y ver cuántas personas visitan el sitio. Toda la información que recogen estas cookies es agregada y, por lo tanto, anónima. Si no permite estas cookies no sabremos cuándo visitó nuestro sitio, y por lo tanto no podremos saber cuándo lo visitó.
Cookies de funcionalidad
Activa
Estas cookies permiten que el sitio ofrezca una mejor funcionalidad y personalización. Pueden ser establecidas por nosotros o por terceras partes cuyos servicios hemos agregado a nuestras páginas. Si no permite estas cookies algunos de nuestros servicios no funcionarán correctamente.
Cookies dirigidas
Activa
Estas cookies pueden estar en todo el sitio web, colocadas por nuestros socios publicitarios. Estos negocios pueden utilizarlas para crear un perfil de sus intereses y mostrarle anuncios relevantes en otros sitios. Sin información personal directamente sobre el almacenamiento, sino que se basa en la identificación única de su navegador y dispositivo de acceso a Internet. Si no permite estas cookies, tendrá menos publicidad dirigida.
Cookies estrictamente necesarias
Se activa siempre
Estas cookies son necesarias para que el sitio web funcione y no se pueden desactivar en nuestros sistemas. Usualmente están configuradas para responder a acciones hechas por usted para recibir servicios, tales como ajustar sus preferencias de privacidad, iniciar sesión en el sitio, o llenar formularios. Usted puede configurar su navegador para bloquear o alertar la presencia de estas cookies, pero algunas partes del sitio web no funcionarán. Las cookies Estas no contienen ninguna información personal.