Support Grip, 0.50-.63"
L9551-100
Support, Universal Eye Closed Mesh Support Grip, 0.50-.63", 304 Stainless Steel- Breakload is 530 LB
- Las agarraderas de malla de cable de Leviton se construyen con resistencia, confiabilidad y fuerza de agarre necesarias para las exigentes aplicaciones de malla de cable de la actualidad
- Las agarraderas de soporte distribuyen el peso de los tendidos verticales o en pendiente de cable eléctrico y de fibra óptica, varillas metálicas, tuberías o mangueras en toda la longitud de la agarradera de manera que el cable no...