Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Agarradera de soporte, 3,85 a 4,50 cm

L9536-100

Soporte, argolla con desplazamiento, Tejido sencillo, Acero inoxidable, Rango de diámetros de cable de 3,85 a 4,80 cm - La carga de rotura es LBS 2010, argolla de 15,24 cm de largo, Longitud de malla de 53,5 cm
  • Las agarraderas de malla de cable de Leviton se construyen con resistencia, confiabilidad y fuerza de agarre necesarias para las exigentes aplicaciones de malla de cable de la actualidad
  • Las agarraderas de soporte distribuyen el peso de los tendidos verticales o en pendiente del cable eléctrico y de fibra óptica, las varillas metálicas, las tuberías o la manguera en toda la longitud...
País de origen: India

Información sobre los productos