Support Grip, 1.75-2.00"
L9523-100
Soporte, Agarradera de soporte de cable de malla cerrada de argolla doble, 1.75-2.00", 304 acero inoxidable- La carga de rotura es de 3,230 LB
- Las agarraderas de malla de cable de Leviton se construyen con resistencia, confiabilidad y fuerza de agarre necesarias para las exigentes aplicaciones de malla de cable de la actualidad
- Las agarraderas de soporte distribuyen el peso de los tendidos verticales o en pendiente de cable eléctrico y de fibra óptica, varillas metálicas, tuberías o mangueras en toda la longitud de la agarradera de manera que el cable ...