Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Agarradera de soporte, 1,85 a 1,80 cm

L9516-100

Soporte, Agarradera de soporte de cable de malla cerrada de argolla doble, 1,85 a 1,80 cm, Acero inoxidable 304- La carga de rotura es de 200 kg

  • Las agarraderas de malla de cable de Leviton se construyen con resistencia, confiabilidad y fuerza de agarre necesarias para las exigentes aplicaciones de malla de cable de la actualidad
  • Las agarraderas de soporte distribuyen el peso de los tendidos verticales o en pendiente de cable eléctrico y de fibra óptica, varillas metálicas, tuberías o mangueras en toda la longitud de la agarradera de manera que el cable no...
País de origen: India

Información sobre los productos