Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Support Grip, 2.50-3.00"

L9509-100

Soporte, Agarradera de soporte de cable de malla cerrada de argolla única, 2.50-3.00", acero inoxidable 304 - La carga de rotura es de 3,400 LB

  • Las agarraderas de malla de cable de Leviton se construyen con resistencia, confiabilidad y fuerza de agarre necesarias para las exigentes aplicaciones de malla de cable de la actualidad
  • Las agarraderas de soporte distribuyen el peso de los tendidos verticales o en pendiente del cable eléctrico y de fibra óptica, las varillas metálicas, las tuberías o la manguera en toda la longitud de la agarradera de manera que el cable...
Código UPC: 078477214305
País de origen: India

Información sobre los productos