Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Support Grip, 1.25-1.50"

L9505-100

Soporte, Agarradera de soporte de cable de malla cerrada de argolla única, 1.25-1.50", acero inoxidable 304 - La carga de rotura es de 1,700 LB

  • Las agarraderas de malla de cable de Leviton se construyen con resistencia, confiabilidad y fuerza de agarre necesarias para las exigentes aplicaciones de malla de cable de la actualidad
  • Las agarraderas de soporte distribuyen el peso de los tendidos verticales o en pendiente del cable eléctrico y de fibra óptica, las varillas metálicas, las tuberías o la manguera en toda la longitud de la agarradera de manera que el cable...
Código UPC: 078477213230
País de origen: India

Información sobre los productos