Support Grip, 1.00-1.25"
L9504-100
Soporte, Agarradera de soporte de cable de malla cerrada de argolla única, 1.00-1.25", acero inoxidable 304 - La carga de rotura es de 1,700 LB
- Las agarraderas de malla de cable de Leviton se construyen con resistencia, confiabilidad y fuerza de agarre necesarias para las exigentes aplicaciones de malla de cable de la actualidad
- Las agarraderas de soporte distribuyen el peso de los tendidos verticales o en pendiente del cable eléctrico y de fibra óptica, las varillas metálicas, las tuberías o la manguera en toda la longitud de la agarradera de manera que el cable...