Support Grip, 0.41-0.56"
L8812-100
Support, Bus Drop Grip, 0.41-0.56" Galv- Breakload is 1000 LB
- Las agarraderas de malla de cable de Leviton se construyen con resistencia, confiabilidad y fuerza de agarre necesarias para las exigentes aplicaciones de malla de cable de la actualidad
- Las agarraderas de soporte distribuyen el peso de los tendidos verticales o en pendiente del cable eléctrico y de fibra óptica, las varillas metálicas, las tuberías o la manguera en toda la longitud de la agarradera, de manera que el cable no esté dañado
- Uso de agarraderas de soporte...