Support Grip, 0.30-0.43"
L8811-100
Support, Bus Drop Grip, 0.30-0.43" Galv- Breakload is 550 LB
- Las agarraderas de malla de cable de Leviton se construyen con resistencia, confiabilidad y fuerza de agarre necesarias para las exigentes aplicaciones de malla de cable de la actualidad
- Las agarraderas de soporte distribuyen el peso de los tendidos verticales o en pendiente del cable eléctrico y de fibra óptica, las varillas metálicas, las tuberías o la manguera en toda la longitud de la agarradera, de manera que el cable no esté dañado
- El uso de agarraderas de soporte evita...