Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Agarradera de soporte, 5,50 a 8,90 cm

L8808-100

Soporte, argolla única, Malla cerrada, Acero galvanizado, Rango de diámetros de cable de 5 mm a 8 mm - La carga de rotura es 350 LBS, argolla de 10 mm de largo, Longitud de malla de 10,1 cm
  • Las agarraderas de malla de cable de Leviton se construyen con resistencia, confiabilidad y fuerza de agarre necesarias para las exigentes aplicaciones de malla de cable de la actualidad
  • Las agarraderas de soporte distribuyen el peso de los tramos verticales o en pendiente del cable eléctrico y de fibra óptica, las varillas metálicas, las tuberías o la manguera en toda la longitud...
Código UPC: 078477213841
País de origen: India
Cumple con RoHS: sí, haga clic aquí

Información sobre los productos