Agarradera de tracción, 2,50 cm a 5,90 cm
L8802-100
Tirador, Agarradera de fibra óptica, 2,50 cm a 5,90 cm- La carga de corte es de 245 kg
- Las agarraderas de malla de cable de Leviton se construyen con resistencia, confiabilidad y fuerza de agarre necesarias para las exigentes aplicaciones de malla de cable de la actualidad
- Las agarraderas de tracción son productos reutilizables para tirar de conductores pelados, cables aislados, cuerdas sintéticas, cables y cables de fibra óptica
- Todos los diseños de agarraderas de tracción están completamente probados para cumplir con las clasificaciones de rotura publicadas sin deslizamiento...