Agarradera de tracción, 6,50 a 8,90 cm
L8721-100
Tirando, Agarradera de cable con cordones, 6,50 a 9,50 cm, Galv.- La carga de rotura es de 465 kg
- Las agarraderas de malla de cable de Leviton se construyen con resistencia, confiabilidad y fuerza de agarre necesarias para las exigentes aplicaciones de malla de cable de la actualidad
- Las agarraderas de tracción son productos reutilizables para tirar de conductores pelados, cables aislados, cuerdas sintéticas, cables y cables de fibra óptica
- Todos los diseños de agarraderas de tracción se prueban completamente para cumplir con las clasificaciones de rotura publicadas sin ...