Pulling Grip, 2.00-2.50"
L8718-100
Pulling, Lace Up Cable Grip, 2.00-2.50", Galv- Breakload is 11,200 LB
- Las agarraderas de malla de cable de Leviton se construyen con resistencia, confiabilidad y fuerza de agarre necesarias para las exigentes aplicaciones de malla de cable de la actualidad
- Las agarraderas de tracción son productos reutilizables para tirar de conductores pelados, cables aislados, cuerdas sintéticas, cables y cables de fibra óptica
- Todos los diseños de agarraderas de tracción se prueban completamente para cumplir con las clasificaciones de rotura publicadas sin ...