Agarradera de tracción, 1,85 a 2,50 cm
L8713-100
Tirando, Agarradera de cable con cordones, 19 mm a 2,5 cm, Galv- La carga de rotura es de 14,77 kg
- Las agarraderas de malla de cable de Leviton se construyen con resistencia, confiabilidad y fuerza de agarre necesarias para las exigentes aplicaciones de malla de cable de la actualidad
- Las agarraderas de tracción son productos reutilizables para tirar de conductores pelados, cables aislados, cuerdas sintéticas, cables y cables de fibra óptica
- Todos los diseños de empuñaduras de tracción están completamente probados para cumplir con las clasificaciones de rotura publicadas sin...