Agarradera de tracción, 3,85 cm a 5 cm
L8675-100
Agarradera de cable con argolla de desplazamiento y tracción, la carga de rotura de 3,80 a 5,00 cm es de 28.000 kg
- Las agarraderas de malla de cable de Leviton se construyen con resistencia, confiabilidad y fuerza de agarre necesarias para las exigentes aplicaciones de malla de cable de la actualidad
- Las agarraderas de tracción son productos reutilizables para tirar de conductores pelados, cables aislados, cuerdas sintéticas, cables y cables de fibra óptica
- Todos los diseños de agarraderas de tracción están completamente probados para cumplir con las clasificaciones de rotura publicadas sin deslizamiento...