Pulling Grip, 1.00-1.50"
L8672-100
Pulling, Offset Eye Cable Grip, 1.00-1.50" - Breakload is 7,840 LB
- Las agarraderas de malla de cable de Leviton se construyen con resistencia, confiabilidad y fuerza de agarre necesarias para las exigentes aplicaciones de malla de cable de la actualidad
- Las agarraderas de tracción son productos reutilizables para tirar de conductores pelados, cables aislados, cuerdas sintéticas, cables y cables de fibra óptica
- Todos los diseños de agarraderas de tracción se prueban completamente para cumplir con las clasificaciones de rotura publicadas sin...