Pulling Grip, 0.50-0.75"
L8642-100
Pulling, Multi Weave Mu Type, 0.50-0.75" - Breakload is 10,500 LB
- Las agarraderas de malla de cable de Leviton se construyen con resistencia, confiabilidad y fuerza de agarre necesarias para las exigentes aplicaciones de malla de cable de la actualidad
- Las agarraderas de tracción son productos reutilizables para tirar de conductores pelados, cables aislados, cuerdas sintéticas, cables y cables de fibra óptica
- Todos los diseños de agarraderas de tracción están completamente probados para cumplir con las clasificaciones de rotura publicadas sin deslizamiento...