Agarradera de tracción, 5,9 cm - 1,3 cm
L8621-100
tracción, empuñadura de cable con argolla giratoria, empuñadura de multitejido con argolla giratoria 0,25 - 0,50" - La carga de rotura es de 7.000 LB
- Las agarraderas de malla de cable de Leviton se construyen con resistencia, confiabilidad y fuerza de agarre necesarias para las exigentes aplicaciones de malla de cable de la actualidad
- Las agarraderas de tracción son productos reutilizables para tirar de conductores pelados, cables aislados, cuerdas sintéticas, cables y cables de fibra óptica
- Todos los diseños de agarraderas de tracción están completamente probados para cumplir con p...