Pulling Grip, 2.00-2.50"
L8606-100
Pulling, Rotating Eye Cable Grip, Rotating Eye Double Weave Grip 2.00 - 2.50" - Breakload is 27,300 LB
- Las agarraderas de malla de cable de Leviton se construyen con resistencia, confiabilidad y fuerza de agarre necesarias para las exigentes aplicaciones de malla de cable de la actualidad
- Las agarraderas de tracción son productos reutilizables para tirar de conductores pelados, cables aislados, cuerdas sintéticas, cables y cables de fibra óptica
- Todos los diseños de agarraderas de tracción están completamente probados para cumplir...