Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Agarradera de tracción, 6,50 a 7,50 cm

L8567-100

Empuñadura de cable de tracción, argolla única, doble tejido, 6,50 a 7,50 cm, Galv- La carga de rotura es de 61.500 kg
  • Las agarraderas de malla de cable de Leviton se construyen con resistencia, confiabilidad y fuerza de agarre necesarias para las exigentes aplicaciones de malla de cable de la actualidad
  • Las agarraderas de tracción son productos reutilizables para tirar de conductores pelados, cables aislados, cuerdas sintéticas, cables y cables de fibra óptica
  • Todos los diseños de agarraderas de tracción están completamente probados para cumplir con las clasificaciones de rotura publicadas...
Código UPC: 078477573082
País de origen: Reino Unido
Enlace RoHS:

Información sobre los productos