Pulling Grip, 0.75-1.00"
L8563-100
Pulling, Single Eye Double Weave Cable Grip, 0.75-1.00", Galv- Breakload is 6,800 LB
- Las agarraderas de malla de cable de Leviton se construyen con resistencia, confiabilidad y fuerza de agarre necesarias para las exigentes aplicaciones de malla de cable de la actualidad
- Las agarraderas de tracción son productos reutilizables para tirar de conductores pelados, cables aislados, cuerdas sintéticas, cables y cables de fibra óptica
- Todos los diseños de agarraderas de tracción están completamente probados para cumplir con las normas de interrupción publicadas...