Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Agarradera de tracción, 3,85 cm a 5 cm

L8555-100

Agarradera de cable de tracción, argolla única, doble tejido, 3,85 cm a 5 cm, Galv- La carga de rotura es de 400 kg

  • Las agarraderas de malla de cable de Leviton se construyen con resistencia, confiabilidad y fuerza de agarre necesarias para las exigentes aplicaciones de malla de cable de la actualidad
  • Las agarraderas de tracción son productos reutilizables para tirar de conductores pelados, cables aislados, cuerdas sintéticas, cables y cables de fibra óptica
  • Todos los diseños de agarraderas de tracción se prueban completamente para cumplir con las...
Código UPC: 078477572832
País de origen: Reino Unido

Información sobre los productos