Agarradera de tracción, 2,50 a 3,80 cm
L8553-100
Agarradera de tracción de cable de doble tejido de argolla única, 3,50 a 3,50 cm, Galv- La carga de rotura es de 15.800 kg
- Las agarraderas de malla de cable de Leviton se construyen con resistencia, confiabilidad y fuerza de agarre necesarias para las exigentes aplicaciones de malla de cable de la actualidad
- Las agarraderas de tracción son productos reutilizables para tirar de conductores pelados, cables aislados, cuerdas sintéticas, cables y cables de fibra óptica
- Todos los diseños de agarraderas de tracción están completamente probados para cumplir con las normas de interrupción publicadas...