Pulling Grip, 0.50-0.75"
L8542-100
Pulling, Single Eye Cable Grip, Light Duty Single Eye, 0.50-0.75", Galv- Breakload is 2,240 LB
- Las agarraderas de malla de cable de Leviton se construyen con resistencia, confiabilidad y fuerza de agarre necesarias para las exigentes aplicaciones de malla de cable de la actualidad
- Las agarraderas de tracción son productos reutilizables para tirar de conductores pelados, cables aislados, cuerdas sintéticas, cables y cables de fibra óptica
- Todos los diseños de agarraderas de tracción están completamente probados para cumplir con las normas de publicación...