Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Agarradera de tracción, 8,9 cm a 10,16 cm

L8532-100

Tirador, Agarradera de cable de argolla única, argolla única para trabajos livianos, 8,50 a 11,50 cm, Galv- La carga de rotura es de 48,50 kg
  • Las agarraderas de malla de cable de Leviton se construyen con resistencia, confiabilidad y fuerza de agarre necesarias para las exigentes aplicaciones de malla de cable de la actualidad
  • Las agarraderas de tracción son productos reutilizables para tirar de conductores pelados, cables aislados, cuerdas sintéticas, cables y cables de fibra óptica
  • Todos los diseños de agarraderas de tracción están completamente probados para cumplir con los requisitos de...
Código UPC: 078477572979
País de origen: Reino Unido

Información sobre los productos