Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Agarradera de tracción, 2,50 a 3,50 cm

L8505-100

Tirador, Agarradera de tracción junior, 2,50 a 3,50 cm- La carga de corte es de 10.900 kg
  • Las agarraderas de malla de cable de Leviton se construyen con resistencia, confiabilidad y fuerza de agarre necesarias para las exigentes aplicaciones de malla de cable de la actualidad
  • Las agarraderas de tracción son productos reutilizables para tirar de conductores pelados, cables aislados, cuerdas sintéticas, cables y cables de fibra óptica
  • Todos los diseños de agarraderas de tracción se prueban completamente para cumplir con las clasificaciones de rotura publicadas sin deslizamiento
  • ...
Código UPC: 078477213476
País de origen: India

Información sobre los productos