Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Agarradera de tracción, 1,85 a 2,50 cm

L8504-100

tracción, Agarradera de tracción junior, argolla flexible, 1,90 a 2,50 cm - La carga de corte es de 7,500 kg

  • Las agarraderas de malla de cable de Leviton se construyen con resistencia, confiabilidad y fuerza de agarre necesarias para las exigentes aplicaciones de malla de cable de la actualidad
  • Las agarraderas de tracción son productos reutilizables para tirar de conductores pelados, cables aislados, cuerdas sintéticas, cables y cables de fibra óptica
  • Todos los diseños de agarraderas de tracción se prueban completamente para cumplir con las clasificaciones de rotura publicadas con...
Código UPC: 078477213520
País de origen: India
Enlace RoHS:

Información sobre los productos