Pulling Grip, 0.62-0.74"
L8503-100
Pulling, Junior Pulling Grip, Flex Eye, 0.62-0.74"- Breakload is 1,950 LB
- Las agarraderas de malla de cable de Leviton se construyen con resistencia, confiabilidad y fuerza de agarre necesarias para las exigentes aplicaciones de malla de cable de la actualidad
- Las agarraderas de tracción son productos reutilizables para tirar de conductores pelados, cables aislados, cuerdas sintéticas, cables y cables de fibra óptica
- Todos los diseños de empuñaduras de tracción están completamente probados para cumplir con las clasificaciones de rotura publicadas con...