Empuñadura de alivio de tensión, 2,50 a 2,50 cm
L8005-100
Alivio de tensión, conector I-Grip, 20,83 a 25,40 mm (0,82 a 1,00 in)
- Las agarraderas de malla de cable de Leviton se construyen con resistencia, confiabilidad y fuerza de agarre necesarias para las exigentes aplicaciones de malla de cable de la actualidad
- Las agarraderas de alivio de tensión se utilizan para conectar cables o conductos flexibles a cajas y equipos eléctricos y resisten la extracción
- Estas agarraderas reducen la tensión de tracción, la flexión, la torsión y la curvatura que pueden causar daños al sistema...