Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Empuñadura de alivio de tensión, 7,50 a 10,10 cm

L8001-100

Alivio de tensión, I-Grips, Tejido sencillo, argolla doble, Malla de acero galvanizado, Agarraderas de cordón de aluminio, Rango de diámetro de cable de 8 mm a 10 mm, Tamaño de argolla de 63 mm, Longitud de malla de 11,5 mm
  • Las agarraderas de malla de cable de Leviton se construyen con resistencia, confiabilidad y fuerza de agarre necesarias para las exigentes aplicaciones de malla de cable de la actualidad
  • Las agarraderas de alivio de tensión se utilizan para conectar cables o conductos flexibles a cajas y equipos eléctricos y resisten la extracción
  • Rep. del...
Código UPC: 078477213865
País de origen: India
Cumple con RoHS: sí, haga clic aquí

Información sobre los productos