Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Resorte de seguridad con empuñadura de soporte

L7997-100

Soporte, Resorte de seguridad, Rango de diámetro de cable de 40LB - La carga de ruptura es de 500 LBS, argolla de 19 mm de largo, Longitud de malla de 20 cm
  • Las agarraderas de malla de cable de Leviton se construyen con resistencia, confiabilidad y fuerza de agarre necesarias para las exigentes aplicaciones de malla de cable de la actualidad
  • Las agarraderas de soporte distribuyen el peso de los tendidos verticales o en pendiente del cable eléctrico y de fibra óptica, las varillas metálicas, las tuberías o la manguera en toda la longitud de la agarradera, de manera que el cable no esté ...
Código UPC: 078477213070
País de origen: China
Cumple con RoHS: sí, haga clic aquí

Información sobre los productos