Agarradera de soporte, 1,80 a 2,80 cm
L7994-100
Soporte, Agarradera de caída de conexión, Agarradera de soporte Empaquetado de bloqueo de conexión de 19 mm a 20 mm de galv.- La carga de rotura es de 4800 kg
- Las agarraderas de malla de cable de Leviton se construyen con resistencia, confiabilidad y fuerza de agarre necesarias para las exigentes aplicaciones de malla de cable de la actualidad
- Las agarraderas de soporte distribuyen el peso de los tramos verticales o en pendiente del cable eléctrico y de fibra óptica, las varillas metálicas, las tuberías o la manguera en toda la longitud de la agarradera para que el cable no esté dañado...