Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Agarradera de soporte, 1,50 a 1,90 cm

L7993-100

Soporte, Caída de servicio, argolla con seguro, Tejido sencillo, Acero galvanizado, Rango de diámetro de cable de 13 mm a 19 mm - La carga de rotura es 1100 LBS, argolla de 38 mm de largo, Longitud de malla de 13 cm
  • Las agarraderas de malla de cable de Leviton se construyen con resistencia, confiabilidad y fuerza de agarre necesarias para las exigentes aplicaciones de malla de cable de la actualidad
  • Las agarraderas de soporte distribuyen el peso de los tendidos verticales o en pendiente de cable eléctrico y de fibra óptica, varillas metálicas, tuberías o mangueras sobre...
Código UPC: 078477573150
País de origen: India
Enlace RoHS:

Información sobre los productos