Agarradera de soporte, 2,95 a 3,50 cm
L7987-100
Soporte, Agarradera de caída de servicio, Agarradera de caída de servicio de un solo ojal, 29,50 a 3,50 cm de galv.- La carga de rotura es de 480 kg
- Las agarraderas de malla de cable de Leviton se construyen con resistencia, confiabilidad y fuerza de agarre necesarias para las exigentes aplicaciones de malla de cable de la actualidad
- Las agarraderas de soporte distribuyen el peso de los tendidos verticales o en pendiente del cable eléctrico y de fibra óptica, las varillas metálicas, las tuberías o las mangueras en toda la longitud de la agarradera, de manera que el cable no se dañe...