Support Grip, 0.82-1.00"
L7986-100
Support, Service Drop Grip, Single Eye Service Drop Grip, 0.82-1.00" Galv- Breakload is 1,900 LB
- Las agarraderas de malla de cable de Leviton se construyen con resistencia, confiabilidad y fuerza de agarre necesarias para las exigentes aplicaciones de malla de cable de la actualidad
- Las agarraderas de soporte distribuyen el peso de los tendidos verticales o en pendiente del cable eléctrico y de fibra óptica, las varillas metálicas, las tuberías o las mangueras en toda la longitud de la agarradera, de manera que el cable no se dañe...