Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Agarradera de soporte, 7,5 cm a 10,9 cm

L7982-100

Soporte, Caída de servicio, argolla única, Tejido sencillo, Acero galvanizado, Rango de diámetro de cable de 8 mm a 10 mm - La carga de rotura es 1100 LBS, argolla de 21 mm de largo, Longitud de malla de 13 mm
  • Las agarraderas de malla de cable de Leviton se construyen con resistencia, confiabilidad y fuerza de agarre necesarias para las exigentes aplicaciones de malla de cable de la actualidad
  • Las agarraderas de soporte distribuyen el peso de los tendidos verticales o en pendiente de cable eléctrico y de fibra óptica, varillas metálicas, tuberías o mangueras sobre...
Código UPC: 078477213117
País de origen: India
Cumple con RoHS: sí, haga clic aquí

Información sobre los productos