Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

L7968
DESCONTINUADO

25 mm, 90-Degree, macho, Cuerpo de acero recubierto de zinc, Conducto tipo A no metálico a prueba de líquidos, Agarradera protectora contra tirones

Las empuñaduras de seguridad de malla de cable de Leviton se construyen de forma resistente para brindar la resistencia, confiabilidad y fuerza de empuñadura necesarias para las demandantes aplicaciones de manejo de cables de la actualidad. Están diseñadas para distribuir tensión sobre una gran área de modo que puedan sostener, tirar o soportar firmemente el cable, la cuerda, la tubería o el cable de fibra óptica al que se aplican. Leviton con...

Código UPC: 078477973240
País de origen: México

Información sobre los productos