Empuñadura de alivio de tensión, 2,50 a 2,50 cm
L7782-100
Alivio de tensión, Agarradera de cordón Deluxe, 1,5" NPT 90 grados macho 0,88-1,00" (22,4-25,4 mm)
- Las agarraderas de malla de cable de Leviton se construyen con resistencia, confiabilidad y fuerza de agarre necesarias para las exigentes aplicaciones de malla de cable de la actualidad
- Las agarraderas de alivio de tensión se utilizan para conectar cables o conductos flexibles a cajas y equipos eléctricos y resisten la extracción
- Estas agarraderas reducen la tensión de tracción, la flexión, la torsión y la flexión que pueden...