Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Agarradera de alivio de tensión, 3,66 cm a 3,80 cm

L7770-100

Alivio de tensión, multitejido (simple/doble), malla de acero inoxidable, Agarradera de cordón de aluminio, Rango de diámetro de cable de 3,60 cm a 3,90 cm, Tamaño NPT de 3,80 cm, Longitud de malla de 33,80 cm
  • Las agarraderas de malla de cable de Leviton se construyen con resistencia, confiabilidad y fuerza de agarre necesarias para las exigentes aplicaciones de malla de cable de la actualidad
  • Las agarraderas de alivio de tensión se utilizan para conectar cables o conductos flexibles a cajas y equipos eléctricos y resisten la extracción
  • Estas agarraderas...
Código UPC: 078477572191
País de origen: India
Enlace RoHS:

Información sobre los productos