Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

L7770
DESCONTINUADO SKU de reemplazo sugerido:

1-1/2 Inch, Straight Male, Stainless Steel Wire Mesh Strain Relief Grip, Deluxe Cord Grip, Aluminium Fitting, Single/Double Weave, 1.437" - 1.562" Wire Diameter

Las empuñaduras de seguridad de malla de cable de Leviton se construyen de forma resistente para brindar la resistencia, confiabilidad y fuerza de empuñadura necesarias para las demandantes aplicaciones de manejo de cables de la actualidad. Están diseñados para distribuir tensión sobre un área grande de manera tal que puedan sostener, tirar o soportar de forma segura el cable, la cuerda, la tubería o...

Código UPC: 078477978405
País de origen: México

Información sobre los productos