Agarradera de alivio de tensión, 1,50-1,80 cm
L7764-100
Alivio de tensión, Agarradera de cordón Deluxe, 1/2" NPT 90 grados macho 0,50-0,63" (12,7-16,0 mm)
- Las agarraderas de malla de cable de Leviton se construyen con resistencia, confiabilidad y fuerza de agarre necesarias para las exigentes aplicaciones de malla de cable de la actualidad
- Las agarraderas de alivio de tensión se utilizan para conectar cables o conductos flexibles a cajas y equipos eléctricos y resisten la extracción
- Estas agarraderas reducen la tensión de tracción, la flexión, la torsión y la flexión que pueden...